??
CAD model selection
K0108.1082
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0108 - Tension levers internal thread
Bill of material
K0108.1082
BESTKIPP
Order No.
K0108.1082
GRAD
degree
0 °
GR
size
1
X
Internal thread
M 8
T
height
14 mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
24 mm
D2
diameter
25 mm
D3
diameter
10 mm
H
height
44.5 mm
H1
height
4.5 mm
H2
height
37.0 mm
H3
height
0.0 mm
H4
height
49.5 mm
A
Length
92.0 mm
A2
Length
0 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.1845 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073184
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions